Модели 732.31, 733.31, 732.51, 733.51

Манометр дифференциального давления

Для обрабатывающей промышленности, цельнометаллическая рабочая камера

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивных газообразных и жидких сред, не обладающих высокой вязкостью и не склонных к кристаллизации, а также для работы в условиях агрессивной окружающей среды
  • Контроль и управление насосами
  • Контроль состояния фильтров
  • Измерение уровня в закрытых резервуарах


Особенности

  • Диапазоны измерения дифференциального давления от 0 … 16 мбар [0,23 psi]
  • Высокое рабочее давление (статическое давление) до 40 бар [580 psi]
  • Перегрузочная способность по давлению до 40 бар [580 psi]
  • Модель 73x.31: Корпус с уровнем безопасности "S3" в соответствии с EN 837
  • Полностью сварная рабочая камера


Описание

Данные манометры дифференциального давления изготавливаются из нержавеющей стали с высокой степенью устойчивости к коррозии и имеют полностью металлическую рабочую камеру, что гарантирует долговременную герметичность (отсутствие уплотнительных элементов из эластомеров).

Высокая перегрузочная способность по давлению достигается за счет полностью металлической конструкции и плотной посадки измерительной мембраны.

Благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали и прочной конструкции данный манометр полностью согласуется с требованиями химических производств и технологического проектирования. Он подходит для эксплуатации с газообразными или жидкими измеряемыми средами, а также может работать в условиях агрессивной окружающей среды.

Опционально прибор выпускается в низкотемпературном исполнении, что позволяет его использовать при температурах до -70 °C [-94 °F].

Безопасное исполнение отличается использованием безосколочного смотрового стекла, монолитной перегородки между измерительной системой и циферблатом и выдуваемой задней стенкой. В случае неисправности персонал, находящийся перед прибором, будет защищен, так как потенциальный выброс среды и деталей прибора будет происходить сзади корпуса.

Прибор имеет диапазоны шкалы от 0 ... 16 мбар до 0 ... 25 бар [от 0 ... 0,23 до 0 ... 363 psi], что удовлетворяет требованиям самых разных применений.

Манометр дифференциального давления
  • Манометр дифференциального давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.