Модели DPGS43.100, DPGS43.160

Дифференциальный манометр с электроконтактами

Для промышленного применения, цельнометаллическая рабочая камера

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Управление и регулирование в технологических процессах
  • Контроль состояния оборудования и коммутация электрических цепей
  • Для измерительных точек с высоким дифференциальным давлением
  • Контроль состояния фильтров и насосов
  • Измерение уровня в закрытых резервуарах


Особенности

  • Диапазоны измерения дифференциального давления 0 … 16 мбар
  • Высокое рабочее (статическое) давление и высокая перегрузочная способность до 40 бар
  • Имеется также исполнение с гидрозаполнением корпуса для применения в условиях высоких динамических нагрузок или вибрации
  • Приборы с индуктивными контактами для использования в опасных зонах
  • Приборы с электронными контактами для работы с ПЛК


Описание

Модель DPGS43.1x0 switchGAUGE находит свое применение в тех случаях, когда требуется обеспечить локальную индикацию давления процесса с одновременной коммутацией цепей.

Электроконтакты (электрические сигнальные контакты) замыкают или размыкают цепи в зависимости от положения стрелки манометра. Переключающие контакты регулируются в пределах всего диапазона измерения (см. DIN 16085), и монтируются в основном под циферблатом, хотя иногда и над ним. Стрелка прибора (стрелка текущих значений) свободно перемещается в пределах полной шкалы независимо от величины уставки.
Положение контрольной стрелки может регулироваться через стекло с помощью съемного регулировочного ключа.

Электроконтакты с несколькими группами могут иметь одну и ту же уставку. Срабатывание контактов происходит при переходе стрелки значения уставки.

Дифференциальный манометр производится в соответствии с DIN 16085 и удовлетворяет всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-3) и нормативов для локальной индикации рабочего давления резервуаров под давлением.
Переключающие контакты могут быть с магнитным поджатием, герконы, индуктивные или электронные. Индуктивные контакты могут использоваться при эксплуатации в опасных зонах. Для коммутации цепей программируемых логических контроллеров (ПЛК) могут использоваться электронные контакты или герконы.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.