Модель 80

Оборудование проверки трубопроводов

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Определение протечек в трубопроводах

Особенности

  • Диапазоны: 30 ... 600 бар (модель 80) и 7 ... 120 бар (модель 80L)
  • Погрешность: 0,03 % + 0.05 бар (модель 80) и 0,04 % + 0,015 бар (модель 80L)
  • Эргономичность использования
  • Полностью съемный набор грузов
  • Прослеживаемость до государственного эталона
  • Опционально - UKAS​ сертификат

Описание

Оборудование для проверки гидравлических трубопровод - портативное устройство, которое служит для обнаружения протечек в трубопроводах.

DH-Budenberg
Стандартная версия

Стандартная версия

  • Стандартная версияС нижней частью несущего корпуса
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.