Модели 970.10, 970.11, 970.12

Погружной мембранный разделитель

Наружняя резьба, накидная резьбовая втулка, накидная гайка

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для текущих, гетерогенных сред
  • Для высоких давлений, до 600 бар

Особенности

  • Компактный размер
  • Овальный капсульный датчик с внутренними усилениями
  • Погружается напрямую в среду

Описание

Присоединение к процессу
Нержавеющая сталь 1.4571
Модель 970.10: G ½ B наружная резьба
Модель 970.11: G ½ B гайка с наружной резьбой
Модель 970.12: G ½ накидная гайка с внутренней резьбой

Номинальное давление
PN 600

Диапазон измерения
0 ... 10 до 0 ... 600 бар

Капсульный датчик
Нержавеющая сталь 1.4571, приварена к корпусу
Размер: 75 x 13 x 6 мм

Присоединение измерительного прибора
Нержавеющая сталь 1.4571, G ½ внутренняя по EN 837-1

Опции

Присоединение к процессу

  • Модель 970.10: G ¾ B, M20 x 1,5 наружняя резьба
  • Model 970.11: G ¾ B, M20 x 1,5 наружняя резьба
  • Модель 970.12: G ¾, G 1 внутренняя резьба

Капсульный датчик

  • Размер: 100 x 18 x 7 мм
    (минимально требуемая ¾  для присоединения к процессу)

Присоединение прибора

  • Капилляр (приваренный к корпусу) и переходник манометра G ½ внутренняя, чтобы соответствовать облицовочной поверхности монтажного кронштейна из нержавеющей стали
  • Охлаждающий элемент (для прямого соединения к манометру с температурой жидкости > 100 °C)
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.