Что представляет собой мембранный разделитель?
Мембранный разделитель является дополнительным элементом, который служит для защиты средства измерения или преобразователя давления. Он передает давление измеряемой среды на измерительный прибор без непосредственного контакта среды с измерительным прибором.
Как работает мембранный разделитель?
Мембрана, изготовляемая из соответствующего материала, отделяет измеряемую среду от измерительного прибора. Внутреннее пространство между мембраной и прибором измерения давления полностью заполнено жидкостью. Давление измеряемой среды, действующее на эластичную мембрану, передается через заполняющую жидкость на измерительный прибор.
В каких случаях следует использовать мембранный разделитель?
Мембранные разделители используются для измерения давления, когда измеряемая среда не должна контактировать с деталями, находящимися под давлением, или при необходимости приспособления к жестким условиям технологического процесса.
Как монтируются мембранные разделители?
Мембранные разделители в базовом варианте выпускаются с внутренней или наружной резьбой. Благодаря большому разнообразию имеющихся технологических присоединений их можно легко смонтировать на самых разных присоединениях. Как привило, такими присоединениями являются тройники, которые встроены в трубопровод или приварены к трубопроводу с помощью приварной муфты.
Какими преимуществами обладает мембранный разделитель?
Преимущество мембранных разделителей заключается в том, что они обеспечивают относительно большую “поверхность соприкосновения” измеряемой среды с мембраной, позволяя измерить давление с высокой точностью, особенно при крайне низких значениях давления (< 600 мбар). Кроме того, их легко можно снять, например, для выполнения очистки или калибровки.
Что такое характеристическая кривая мембранного разделителя?
Характеристическая кривая мембранного разделителя графически отображает эластичность мембраны. Такой вид позволяет наглядно показать, как изменение объема зависит от изменения давления.
Какие преимущества имеет проточный мембранный разделитель?
При использовании проточных мембранных разделителей благодаря их форме в виде круглого цилиндра среда протекает беспрепятственно и создает эффект самоочищения измерительной камеры. Различные номинальные размеры позволяют приспособить мембранные разделители к трубопроводам с различной площадью поперечного сечения.
Что такое разделительная мембрана капсульного типа?
Этот тип особенно подходит для неоднородных сред, так как он устанавливается напрямую в среду. Требуется минимальная площадь по сравнению с другими мембранными разделителями. Давление фиксируется "точечно". Устройство передачи давления состоит из закрытой с одной стороны овальной трубки, выполняющей функцию чувствительного элемента и из приваренной к ней соединительной части. Для установки к чувствительному элементу закрепляется присоединительный штуцер. Подгонка к измерительной точке производится при помощи внутренней или внешней резьбы.
С какими приборами может комбинироваться мембранный разделитель?
Мембранный разделитель может сочетаться практически со всеми манометрами, преобразователями, реле или датчиками давления.
Какие варианты монтажа существуют для мембранных разделителей?
Мембранный разделитель может устанавливаться с помощью прямого монтажа, через охлаждающий элемент или капилляр.
Насколько легко можно выполнить сборку мембранного разделителя?
Для каждого применения существует оптимальная конструкция мембранного разделителя, материалы, заполняющие жидкости и дополнительные принадлежности. В зависимости от конкретных требований могут прилагаться соответствующие сертификаты.
Что такое характеристическая кривая мембранного разделителя?
Характеристическая кривая мембранного разделителя графически отображает эластичность мембраны. Такой вид позволяет наглядно показать, как изменение объема зависит от изменения давления.
Когда используются мембранные разделители с фланцевым присоединением?
Мембранные разделители с фланцевыми присоединением могут использоваться для технологических процессов с экстремальными температурами, а также при работе с агрессивными, налипающими, коррозионными, высоковязкими, экологически опасными или ядовитыми средами. Благодаря своим присоединительным размерам мембранные разделители фланцевого типа подходят для всех используемых в настоящее время стандартных фланцев и монтируются вместо глухого фланца.
Как монтируются мембранные разделители?
Мембранные разделители в базовом варианте выпускаются с внутренней или наружной резьбой. Благодаря большому разнообразию имеющихся технологических присоединений их можно легко смонтировать на самых разных присоединениях. Как привило, такими присоединениями являются тройники, которые встроены в трубопровод или приварены к трубопроводу с помощью приварной муфты.
Когда с мембранными разделителями используется асептическое технологическое присоединение?
Комбинация мембранного разделителя со средствами измерения давления в санитарном исполнении может использоваться для технологических процессов, имеющих дело с газами, сжатым воздухом или паром, а также с жидкостями, пастообразными, порошкообразными и горячими средами. Мембранные разделители выдерживают высокие температуры и соответствуют требованиям для асептических присоединений.
Благодаря использованию мембранных разделителей обеспечивается возможность безразборной стерилизации SIP и безразборной очистки CIP, которые являются неотъемлемым условием для санитарных применений. Эти сокращения обозначают стерилизацию и очистку деталей, имеющих контакт с измеряемой средой. Сочетание средств измерения давления с монтируемыми заподлицо или проточными мембранными разделителями позволяет создать конструкцию, соответствующую строгим требованиям, предъявляемым к измерительным приборам в санитарном исполнении, и справиться даже с самыми сложными задачами измерения.
Почему для мембранных разделителей используются различные материалы и покрытия?
Для обеспечения выполнения высокоточных измерений сложных сред (агрессивных, коррозионных, абразивных, высоковязких, разнородных, ядовитых или стерильных) мембранные разделители могут изготавливаться из различных материалов или иметь различные покрытия. Практически для любых технологических процессов можно подобрать подходящие материалы или покрытия.
Почему с мембранными разделителями используются разные заполняющие жидкости?
При выборе заполняющей жидкости первостепенную важность имеют такие факторы, как совместимость (физиологическая безопасность), а также температура и давление в точке измерения.
В зависимости от типа заполняющей жидкости необходимо соблюдать минимальное и максимальное значения температурного диапазона.
Как влияет диаметр мембраны на результат измерения?
Мембраны, имеющие небольшой диаметр, позволяют измерять относительно небольшие изменения объема. Чем больше диаметр мембраны, тем лучше можно компенсировать возникающую погрешность.
Что такое мембранные разделители с выносными мембранами и где они применяются?
Другой модификацией этой модели является мембранный разделитель с выносной мембраной, который используется в частности для толстостенных и/или изолированных технологических трубопроводов или резервуаров. Ячеистая конструкция является разновидностью, которая используется с глухими фланцами на фланцевых отводах для отбора давления. Имеется возможность производства специальных конструкций по спецификации заказчика.
Когда используются мембранныеразделители с фланцевым присоединением?
Мембранные разделители с фланцевыми присоединением могут использоваться для технологических процессов с экстремальными температурами, а также при работе с агрессивными, налипающими, коррозионными, высоковязкими, экологически опасными или ядовитыми средами. Благодаря своим присоединительным размерам мембранные разделители фланцевого типа подходят для всех используемых в настоящее время стандартных фланцев и монтируются вместо глухого фланца.
Какие мембранные системы имеею сертификат EHEDG?
Можно ли отремонтировать систему контроля состояния мембраны через сервисную службу WIKA?
К сожалению, систему контроля состояния мембраны нельзя отремонтировать через сервисную службу WIKA. Причиной является защита высококачественной среды. Точное обследование двух расположенных близко друг к другу мембран технически настолько сложно, что с экономической точки зрения ремонт нецелесообразен. Мембраны могут быть проверены на наличие микротрещин, возможных утечек или коррозии с помощью технического оборудования.