Модель 981.50

Трубный мембранный разделитель со стерильным присоединением к процессу

Для стерильных процессов NEUMO BioConnect®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Описание

  • Пищевая отрасль промышленности
  • Биохимическая и фармацевтическая отрасли промышленности, производство активных ингредиентов
  • Стерильные ингредиенты для химической отрасли промышленности

Особенности

  • Полностью круглая мембрана (европейский Патент No. 0609846) во избежание мертвых зон
  • Быстрая очистка точки измерения без остаточных веществ
  • Подходит для систем мойки и стерилизации SIP и CIP
  • 3-A и EHEDG сертификаты
  • FDA одобрение

Описание

Присоединение к процессу
NEUMO BioConnect® соединение

  • Фланцевое, форма R
  • Резьбовая накидная гайка
  • Резьба для соединения с трубами по DIN 11 850 и DIN EN ISO 1127

Номинальное давление
Фланец: PN 70 бар
Резьбы: PN 16 бар
(большой диапазон давления по запросу)

Диапазон измерения
0 ... 0,6 бар до 0 ... 70 бар

Материал смачиваемых частей
Нержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316L)

Передающая жидкость
KN 7 Глицерин, пищевой, одобрение FDA, в соответствии со стандартами US Pharmacopoeia XXIV и European Pharmacopoeia (1998) 

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.