Модели 981.22, 981.52, 981.53

Трубный мембранный разделитель с асептическим присоединением к процессу

С клэмповым присоединением (Tri-clamp)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

    • Стерильные применения
    • Газы, сжатый воздух, пар; жидкие, пылевидные и кристаллизующиеся среды
    • Для текучих, чистых сред
    • Системы сверхчистого пара
    • Контроль давления/вакуума, например, контроль работы фильтров

Особенности

  • Для непосредственной установки в трубопроводы с возможностью быстрого демонтажа
  • Самодренаж при любом монтажном положении
  • Быстрая очистка без образования налета
  • Подходит для процедур безразборной стерилизации SIP и очистки CIP на месте установки
  • Установка в трубопровод без образования мертвых зон


Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей диафрагма обеспечивает разделение измерительного прибора и измеряемой среды. Давление к измерительному прибору передается через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.

Для удовлетворения повышенных требований заказчиков имеется широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей.

Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкция ".

Трубные мембранные разделители моделей 981.22, 981.52 и 981.53 подходят для использования для измерения текучих сред. Помимо того, что предотвращаются возможные загрязнения технологического процесса, проточный принцип измерения также позволяет повысить качество продукта, главным образом за счет превосходной способности к очистке.

Благодаря сплошной цилиндрической мембране в точках измерения отсутствуют мертвые зоны и не поддающиеся промывке ответвления. Высокая способность к очистке трубных мембранных разделителей протестирована и подтверждена независимыми организациями (например, EHEDG, Bio Processing Institute). Мембранные разделители могут выдерживать высокую температуру при обработке паром, присутствующую в процессах безразборной стерилизации SIP на месте установки, гарантируя таким образом стерильность контакта между измеряемой средой и мембранным разделителем.

 Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может производиться непосредственно, а для высоких температур - через охлаждающий элемент или гибкий капилляр.

Наличие трубных мембранных разделителей для общепринятых стандартных труб и номинальных диаметров облегчает интеграцию в уже имеющиеся трубопроводы.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.