Модели 990.22, 990.52, 990.53

Мембранный разделитель с асептическим присоединением

С клэмповым присоединением (TRI-CLAMP®)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Стерильные применения
  • Газы, сжатый воздух, пар; жидкость, пастообразные, порошкообразные и кристаллизующиеся среды
  • Системы сверхчистого пара
  • Монтаж на трубопроводах и резервуарах
  • Контроль давления/вакуума, например, вакуумные конвейеры, контроль работы насосов


Особенности

  • Быстрая очистка без образования налета
  • Клэмповое присоединение легко снимается для очистки и замены уплотнения
  • Подходит для SIP и CIP процессов
  • Сертифицирован EHEDG и соответствует требованиям стандарта 3-A
  • Соответствует требованиям стандарта ASME BPE


Описание

Мембранные разделители используются для защиты средств измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей мембрана служит для разделения измерительного прибора и измеряемой среды.
Давление передается к измерительному прибору через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.

Благодаря широкому выбору конструкций, материалов и заполняющих жидкостей удовлетворяются любые требования заказчиков.

Более подробная информация о мембранных разделителях и системах приведена в документе IN 00.06 "Мембранные разделители. Применение, принцип действия, конструкции".

Благодаря асептическому технологическому присоединению мембранные разделители моделей 990.22, 990.52 и 990.53 особенно хорошо подходят для применения в пищевой, фармацевтической и биотехнологической промышленности. Мембранные разделители способны выдерживать высокие температуры  пара в процессе безразборной очистки SIP, что позволяет обеспечить стерильность соединения между измеряемой средой и мембранным разделителем.

Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может производиться непосредственно, а при высоких температурах через охлаждающий элемент или через гибкий капилляр.

WIKA предлагает широкий выбор материалов, причем верхняя часть корпуса мембранного разделителя и детали, контактирующие с измеряемой средой, могут быть выполнены как из одного, так и разных материалов. Кроме того, детали, контактирующие с измеряемой средой, могут обрабатываться электрохимической полировкой.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.