Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
С внутренней мембраной, резьбовая конструкция
Мембранные разделители используются для защиты приборов для измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей мембранный разделитель служит для разделения измерительного прибора и измеряемой среды. Давление передается к измерительному прибору через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.
Широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей позволяет удовлетворить практически любые требования заказчиков.
Более подробная информация о мембранных разделителях и системах приведена в документе IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкции".
Мембранный разделитель модели 990.12 идеально подходит для применения с малогабаритными технологическими присоединениями.
Благодаря конструкции с внутренней мембраной имеется возможность выполнения измерений для низких диапазонов давления. Большой диаметр мембраны позволяет снизить погрешность измерительного прибора при колебаниях температуры. При использовании опциональных присоединений с внешней мембраной при необходимости можно очистить и промыть фланец со стороны процесса.
Установка мембранного разделителя в измерительный прибор производится путем непосредственного соединения, а для высоких температур – с использованием охлаждающего элемента или гибкого капилляра.
WIKA предлагает широкий выбор материалов, причем верхняя часть корпуса мембранного разделителя и части, контактирующие с измеряемой средой, могут изготавливаться как из одинаковых, так и разных материалов. В качестве альтернативы части, контактирующие с измеряемой средой, могут изготавливаться с покрытием.
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модели IBF2, IBF3
С фланцевым присоединением
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель 910.16
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.27
Для мембранных разделителей с фланцевым присоединением
Модель IV2
2-вентильный блок
Модель 990.29
Фланцевый тип с удлиненной мембраной
Модель 990.28
Разделители ячеечного типа (сэндвич)
Модель 990.27
С монтируемой заподлицо мембраной
Модель 990.26
С внутренней мембраной
Модель 990.35
Мембранные разделители тубусно-ячеечной конструкции
Модель 990.10
Исполнение с резьбой
Reduced risk - Diaphragm seal systems for safety applications (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.