Модель A2G-20

Преобразователь для измерения скорости потока воздуха

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для измерения скорости потока воздуха и температуры газообразных сред в областях
    - отопления,
    - вентиляции и
    - систем кондиционирования (например системы подачи/вытяжки воздуха)
  • Предназначен для установки в системы управления и индикации

Особенности

  • Простой монтаж
  • Гибкость
  • Выбор из трех диапазонов измерения скорости потока посредством перемычек на приборе
  • Два выходных сигнала в одном приборе
  • Включая фланец для установки

Описание

Исполнение
EMC директива: 2004/108/EC
RoHS директива: 2002/95/EC
Директива низковольтного оборудования: 2006/95/EC
WEEE директива: 2002/96/EC

Диапазон измерений
Скорость потока воздуха:
Диапазон измерений 0 … 2 м/с, 0 ... 10 м/с и0 ... 20 м/с (выбор на приборе через перемычки)

Температура: 0 … 50 °C

Точность
Скорость потока воздуха:
Диапазон измерений 0 … 2 м/с: < 0,1 м/с +5 % от измеряемой величины
Диапазон измерений 0 ... 10 м/с: < 0,5 м/с +5 % от измеряемой величины
Диапазон измерений 0 ... 20 м/с: < 1,0 м/с +5 % от измеряемой величины
Температура:
< 0,5 °C (v > 0,5 м/с)

Рабочая температура
Окружающая среда: 0 ... +50 °C
Хранение: -20 … +70 °C
Рабочая среда: 0 … +50 °C, макс. 85 % rH

Степень защиты
IP54 п EN 60529 / lEC 529

Преобразователь для измерения скорости потока воздуха
  • Преобразователь для измерения скорости потока воздухаMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.