Модель A2G-25

Преобразователь расхода воздуха

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Прибор измерения давления для определения расхода воздуха и других неагрессивных газов в вентиляционных каналах
  • Применим для эксплуатации вентиляторов различных производителей

Особенности

  • Простая установка
  • Удобный дисплей
  • Легко считываемые показания с дисплея
  • С компенсацией влияния температуры
  • Расчет расхода воздуха с коэффициентом k

Описание

Исполнение
Соответствует требованиям CE директивы
89/336/EEC и директивы ROHS 2002/95/EC

Точность
1000 и 2000 Па: ±5 Па + ±1,5 % показания
5000 и 7000 Па: ±7 Па + ±1,5 % показания 

Диапазон шкалы
0 ... 1000, 0 ... 2000, 0 ... 5000 или 0 ... 7000 Па
На дисплее можно выбрать следующие единицы измерения: m3/s, m3/h, cfm, l/s, scfh, lpm, мбар, mmWC, inchWC, кПа или Па

Долговременная надежность в эксплуатации

  • Ручная корреция нуля (стандарт)
    1000 и 2000 Па: ±8 Па
    5000 и 7000 Па: ±24 Па
  • Автоматическая коррекция нуля (опционально)
    ±1 Па

Максимальное рабочее давление
25 кПа

Допустимая температура
Окружающая среда: -20 … +70 °C
Измеряемая среда: -5 … +50 °C

Допустимая влажность окружающей среды
0 ... 95 % rH, без конденсации

Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / lEC 529

Вес
150 гр

Преобразователь расхода воздуха
  • Преобразователь расхода воздухаMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.