Модель A2G-100

ПИД-контроллер

Для управления значениями расхода воздуха или дифференциального давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Для плавного управления электронно-коммутируемыми вентиляторами (EC) или непосредственного подключения к частотному преобразователю (FI) по параметрам:

  • Расход воздуха
  • Дифференциальное давление


Особенности

  • Все параметры конфигурируются через меню
  • Двухстрочный ЖК индикатор для обеспечения высокой четкости при считывании
  • Простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию
  • Не нуждается в техническом обслуживании
  • Максимальное рабочее давление 25 кПа


Описание

Модель A2G-100 представляет собой многофункциональный ПИД-контроллер для управления расходом и дифференциальным давлением, разработанный специально для потребностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Данный ПИД-контроллер позволяет осуществлять непрерывное управление давлением и расходом воздуха электронно-коммутируемых вентиляторов (EC), систем с переменным расходом воздуха (системы VAV) или вентиляционных заслонок. Управление расходом воздуха обеспечивается путем ввода постоянной вентилятора KFAN для конкретной модели вентилятора в начальном меню или с использованием измерительного зонда модели A2G-FM.

Выход управления 0 ... 10 В или 4 ... 20 мА подключается в качестве сигнала управления непосредственно к электронно-коммутируемому вентилятору (EC) или частотному преобразователю (FI). На двухстрочном ЖК индикаторе одновременно отображается направление управления и текущее измеренное значение. Он также обеспечивает аналоговые электрические выходные сигналы 0 ... 10 В или 4 ... 20 мА, которые могут быть определены оператором перемычкой внутри прибора. Дополнительно прибор имеет автоматическую подстройку нуля.

ПИД-контроллер
  • ПИД-контроллерMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.