Модель A2G-55

Преобразователь дифференциального давления Eco

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение дифференциального давления воздуха и других невоспламеняемых и неагрессивных газов
  • Мониторинг состояния вентиляционных каналов, фильтров и вентиляторов в системах кондиционирования воздуха

Особенности

  • Простой монтаж
  • Не требует технического обслуживания
  • Компактная и прочная конструкция
  • Экономичный вариант по сравнению со стандарным исполнением A2G-50

Описание

Исполнение
По 89/336/EEC электромагнитная совместимость

Соответствие 2002/95/EC RoHS (Директива по ограничению использования определенных опасных веществ в электро- и электронных приборах)

Точность
±2,5 % FS

Диапазон шкалы
0 … 250 Па, 0 … 500 Па, 0 … 750 Па, 0 … 1000 Па
0 … 1250 Па,0 … 2500 Па,0 … 3750 Па, 0 … 5000 Па

Максимальное рабочее давление
0 … 250 до 0 … 750 Па: 5 кПа
0 … 1000 до 0 … 5000 Па: 5 x диапазон измерения

Давление разрушения
0 … 250 до 0 … 750 Па: 10 кПа
0 … 1000 до 0 … 5000 Па: 10 x диапазон измерения

Допустимая температура
Хранение: -20 … +85 °C
Измеряемая среда: -10 … +50 °C

Степень защиты
IP65 согласно EN 60529 / lEC 529

Вес
250 гр

Преобразователь дифференциального давления Eco
  • Преобразователь дифференциального давления EcoMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.