Модель A2G-52

Сдвоенный преобразователь дифференциального давления

Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для контроля потока воздуха, негорючих и неагрессивных газов
  • Контроль вентиляторов, нагнетателей и фильтров
  • Контроль давления и расхода
  • Контроль и управление клапанами и воздушными заслонками
  • Контроль давления в стерильных помещениях

Особенности

  • Простой монтаж
  • Два датчика дифференциального давления в одном приборе
  • Два входа для подключения датчиков температуры или аналогового сигнала
  • Интерфейс Modbus®
  • Двухстрочный ЖК-индикатор для непосредственного отображения двух значений давления

Описание

Сдвоенный преобразователь дифференциального давления модели A2G-52 совмещает в себе два датчика дифференциального давления в одном приборе, благодаря чему давление может измеряться в двух точках.

Модель A2G-52 оснащена входным интерфейсом и интерфейсом Modbus®. Используя входной интерфейс, к измерительному прибору можно подключить до двух пассивных датчиков температуры или непосредственно подать аналоговый сигнал 0 ... 10 В. Благодаря этому отпадает необходимость использования дорогих активных датчиков температуры, а также появляется возможность сократить затраты на материалы и монтаж.

Сдвоенный преобразователь дифференциального давления
  • Сдвоенный преобразователь дифференциального давленияMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.