Модель CPC6050

Калибратор давления

модульный тип

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение калибратора давления

  • Здравоохранение и аэрокосмическая отрасль
  • Промышленность (лаборатории, ремонтные мастерские и производственные площадки)
  • Производство преобразователей давления и манометров
  • Компании, оказывающие сервисные услуги и услуги по калибровке
  • Научно-исследовательские лаборатории


Особенности калибратора давления

  • Диапазон давления: -1 ... 210 бар (-15 ... 3045 ф/кв. дюйм)
  • Скорость управления 15 с
  • Стабильность управления < 0,003 % от диапазона измерения (типовое значение 0,001 % от диапазона измерения)
  • Погрешность не более 0,01 % IS (IntelliScale)


Описание калибратора давления

Конструкция
Конфигурируемый модульный калибратор давления модели CPC6050 предоставляет гибкое решение для максимального удовлетворения потребностей заказчика. Калибратор давления может иметь до двух одновременно работающих независимых каналов управления давлением. В каждом канале могут устанавливаться максимум два датчика. Прибор может дополнительно оснащаться барометрическим эталоном для эмуляции избыточного или абсолютного давления. Прибор выпускается в настольном исполнении или для монтажа в 19-дюймовую стойку.

Применение
Благодаря диапазону давления -1 … 210 бар (-15 … 3045 ф/кв. дюйм) и погрешности не более 0,01 % IS-50. Калибратор давления может применяться в калибровочных лабораториях и различных производственных процессах. Возможность управления низким давлением от 25 мбар (10 дюймов вод. ст.) наравне с высокой стабильностью делает данный прибор идеальным решением для калибровки и тестирования оборудования в системе здравоохранения и аэрокосмической отрасли. Одновременная калибровка по нескольким каналам вместе со сменными plug-and-play датчиками давления и интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом делает калибратор давления модели CPC6050 простым в использовании и обслуживании прибором.

Функциональность
Сенсорный экран и интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивают максимальную простоту использования. Удобство использования также обеспечивается многоязычным меню. Помимо задания необходимой уставки давления с сенсорного экрана или с помощью удаленного интерфейса, величиной давления можно управлять по заранее заданному пошаговому алгоритму, задаваемому клавишами STEP. Более того, с помощью меню прибора пользователь легко может самостоятельно создавать программы тестирования. В зависимости от применения скорость управления может предварительно задаваться пользователем как быстрая, умеренная, медленная или переменная, определяемая самим пользователем.

Программное обеспечение
Калибровочное программное обеспечение WIKA-CAL обеспечивает простоту калибровки средств измерения давления и создание сертификатов тестирования. Кроме того, управления калибратором давления может осуществляться с помощью последовательных команд, команд по стандарту Mensor, SCPI или других опциональных наборов команд.

Mensor
Калибратор давления, модель CPC6050

CPC6050 Introduction

  • Калибратор давления, модель CPC6050CPC6050 Modular Pressure Controller
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.