Модель CPC8000

Пневматический калибратор Mensor с функцией задачи

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Пневматический калибратор Mensor применение

  • Промышленность (лаборатории, технологические линии и производство)
  • Производители средств измерения давления
  • Калибровочные и поверочные лаборатории
  • Исследовательские лаборатории
  • Национальные метрологические институты и региональные центры метрологии

Пневматический калибратор Mensor особенности

  • Диапазон измерений: -1 ... 400 бар / -15 ... 6 000 psi
  • Тип давления: избыточное - положительное или отрицательное, абсолютное
  • До трех встроенных быстросъемных сенсоров
  • Стабильность поддержания задаваемого давления 0,002 % от ВПИ встроенного модуля задачи
  • Расширенная неопределенность 0,008 % IS (IntelliScale)

Пневматический калибратор Mensor описание

Пневматический калибратор Mensor модели CPC8000 существует в ассортиментной линейке WIKA с 2006 года.

Применение

Пневматический калибратор давления Mensor CPC8000 как эталонное средство передачи единицы давления вследствие метрологических характеристик (смотри спецификацию) подходит для большинства задач калибровки и/или поверки средств измерения давления. Вследствие запатентованного устройства регулирования и поддержания давления возможны различные варианты проведения метрологических испытаний. Данные особенности позволяют применять пневматический калибратор давления Mensor модели СРС8000 как рабочий эталон для испытаний, поверки и калибровки практически всех видов средств измерения давления.

Исполнение

Пневматический калибратор давления Mensor модели CPC8000 возможен в исполнении как для настольного использования, так и для установки в стойку 19". Сенсоры можно снять и поменять на другие через переднюю панель без снятия самого калибратора.

Функциональность

Пневматический калибратор Mensor модели CPC8000 максимально прост в использовании. Простота  достигается посредством большого сенсорного дисплея и интуитивного меню навигации. В дополнение кроме выбора большого числа языков доступен и русский. На большом сенсорном дисплее можно найти всю необходимую информацию, такую например как текущее измеряемое/задаваемое давление и точка уставки. Дополнительно, измеренные значения давления также могут отображаться в других единицах давления. Пневматический калибратор Mensor может работать удаленно, полностью автоматически через ПК.

Полностью укомплектованные системы

По запросу могут быть изготовлены укомплектованные мобильные или стационарные системы. Интерфейсы IEEE-488.2, RS-232, USB и Ethernet для коммуникации с другими устройствами дают возможность встроить пневматический калибратор Mensor модели СРС8000 в существующие системы.

Mensor
Пневматический калибратор с функцией задачи Mensor CPC8000

Пневматический калибратор с функцией задачи Mensor CPC8000

  • Пневматический калибратор с функцией задачи Mensor CPC8000
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.