Модель CPH8000

Переносной многофункциональный калибратор давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Организации, занимающиеся поверкой и калибровкой, а также сервисные службы
  • Измерительные и контрольные лаборатории
  • Контроль качества

Особенности

  • Измерение и моделирование следующих параметров: давления, электрических сигналов (мА, мВ, В, Ом), температуры (TC, RTD), частоты колебаний и числа импульсов
  • Большой цветной сенсорный экран с новым, интуитивно понятным и удобным интерфейсом
  • Создание давления/вакуума в самом калибраторе
  • Опция: искробезопасное исполнение, II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tокр: -10 ... +50 °C
  • Опция: встроенный модуль HART® для коммуникации с поддерживающими HART® приборами


Описание

Общая информация

Переносные многофункциональные калибраторы благодаря своей универсальности идеально подходят для тестирования и калибровки промышленных измерительных приборов на объекте. Данные приборы обычно используются для калибровки преобразователей давления, приборов для измерения давления, преобразователей температуры, температурных зондов и других измерительных приборов. Данные калибровки сохраняются в памяти прибора. Связь с ПК обеспечивает удаленное управления прибором и загрузку отчетов о калибровке.

Приборы являются самыми современными переносными многофункциональными калибраторами для измерения и моделирования следующих параметров: избыточного и абсолютного давления, электрических сигналов (мА, мВ, В, Ом), температуры (TC, RTD), частоты и импульсов. Кроме того, имеется возможность подключения дополнительного модуля HART®, который обеспечивает связь с поддерживающими HART® приборами.

Особенности

Калибраторы оснащены большим сенсорным экраном с новым интуитивно понятным и удобным интерфейсом, который позволяет легко и быстро конфигурировать калибратор. Наличие сертификата ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Токр.: -10 ... +50 °C позволяет использовать этот калибратор во взрывоопасных зонах. Даже в исполнении по ATEX для внешних преобразователей предусмотрен источник питания 24 В пост. тока.

Калибраторы имеют четыре измерительных канала и, таким образом, способны выполнять одновременно до четырех измерений. Для большей гибкости при калибровке на объекте приборы имеют встроенную память для хранения данных, которая позволяет проводить анализ измеренных значений и оценку отчетов о калибровке.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.