Модели CPP1000-X, CPP1600-X

Гидравлический насос для сравнительного тестирования

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

 Применение

  • Компании, оказывающие услуги по калибровке и сервису
  • Оборудование для технического обслуживания и проведения сервисных работ
  • Для тестирования, регулировки и калибровки всех типов приборов измерения давления
  • Создание давления жидкости до 1600 бар (23200 ф/кв. дюйм)

Особенности

  • Эргономичная конструкция благодаря высокоточному шпинделю с плавным вращением и внутренним приводом
  • Встроенная емкость для масла
  • Съемный маховик
  • Свободно вращающиеся тестовые присоединения (например, для совмещения измерительных приборов)
  • Встроенный первичный насос для больших тестируемых объемов

Описание

Области применения
Тестовые насосы для сравнительных измерений используются в качестве генераторов давления для испытания, регулировки и калибровки механических и электронных средств измерения давления с помощью проведения сравнительных измерений. Такие испытания давлением могут осуществляться в лабораториях или мастерских, а также в точке измерения на объекте.

Удобство эксплуатации
Для получения точек измерения с высокой точностью насосы для сравнительных испытаний оборудованы валом для точного управления. В частности, этому способствует плавное вращение ручного вала даже при высоких значениях давления. Кроме того, шпиндели моделей данного семейства вращаются только внутри корпуса насоса. Это исключает появление нежелательных изгибающих моментов, действующих на шпиндель при его обратном ходе.

Преимущество, особенно для работы в полевых условиях, заключается в том, что размеры данных насосов не меняются в процессе работы из-за движения шпинделя.
Наличие встроенного первичного насоса позволяет обоим насосам для сравнительных испытаний легко произвести заполнение и создать первичное давление в больших испытываемых объемах.

Простота управления
Если к тестовому насосу подключить тестируемый и имеющий достаточную точность эталонный измерительный прибор, при работе насоса одно и то же давление будет воздействовать на оба измерительных прибора. Путем сравнения двух измеренных значений при любом заданном давлении можно проверить точность и/или отрегулировать тестируемый прибор.

Диапазон давления до 1000 бар, модель CPP1000-X

Диапазон давления до 1000 бар, модель CPP1000-X

  • Диапазон давления до 1000 бар, модель CPP1000-XДиапазон давления до 1600 бар, модель CPP1600-X
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.