Модель CPP7000-X

Гидравлический насос для сравнительного тестирования

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Компании, оказывающие услуги по калибровке и сервису
  • Оборудование для технического обслуживания и проведения сервисных работ
  • Для тестирования, регулировки и калибровки всех типов приборов измерения давления
  • Создание давления жидкости до 7000 бар (100000 ф/кв. дюйм)

Особенности

  • Эргономичная конструкция благодаря высокоточному шпинделю с плавным вращением и внутренним приводом
  • Встроенная емкость для масла
  • Съемный маховик
  • Свободно вращающиеся естовые присоединения (например, для совмещения измерительных приборов)
  • Встроенный первичный насос для больших тестируемых объемов

Описание

Области применения
Тестовый насос для сравнительных измерений модели CPP7000-X используется в качестве генератора давления для испытания, регулировки и калибровки механических и электронных средств измерения давления с помощью проведения сравнительных измерений. Такие испытания давлением могут осуществляться в лабораториях или мастерских, а также в точке измерения на объекте.

Удобство эксплуатации
Для получения точек измерения с высокой точностью насосы для сравнительных испытаний оборудованы валом для точного управления. В частности, этому способствует плавное вращение ручного вала даже при высоких значениях давления. Характерной особенностью модели CPP7000-X является шпиндель, который вращается исключительно внутри корпуса насоса. Это исключает появление нежелательных изгибающих моментов, действующих на шпиндель при его обратном ходе.

Преимущество, особенно для работы в полевых условиях, заключается в том, что размеры данных насосов не меняются в процессе работы из-за движения шпинделя.
Наличие встроенного первичного насоса позволяет обоим насосам для сравнительных испытаний легко произвести заполнение и создать первичное давление в больших испытываемых объемах.

Простота управления
Если к тестовому насосу подключить тестируемый и имеющий достаточную точность эталонный измерительный прибор, при работе насоса одно и то же давление будет воздействовать на оба измерительных прибора. Путем сравнения двух измеренных значений при любом заданном давлении можно проверить точность и/или отрегулировать тестируемый прибор.

Гидравлический насос для сравнительного тестирования
  • Гидравлический насос для сравнительного тестирования
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.