Модель CS4R

Цифровой ПИД контроллер температуры

PID контроллер для монтажа на рейку, размеры 75x22,5 мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Цифровой ПИД контроллер температуры применение

  • Производство различных типов печей, в том числе промышленных
  • Технологические процессы
  • Технология производства и переработки пластмассы
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Общепромышленные применения

Цифровой ПИД контроллер температуры особенности

  • Настраиваемые характеристики регулирования (PID, PI, РD, P, ON/OFF)
  • Интегрированная функция автонастройки
  • Выбор контрольного выхода (опционально) - реле, логический уровень, или 4 ... 20 мА
  • Многофункциональный вход для сигналов от термометров сопротивления, термопар и стандартных промышленных сигналов
  • Опционально с сигнализацией выгорания датчика и последовательным интерфейсом

Цифровой ПИД контроллер температуры описание

Модель CS4R-это компактный цифровой ПИД контроллер температуры для отображения, контроля и мониторинга значений температуры. Также цифровой ПИД контроллер температуры называют терморегулятор или ПИД контроллер, использоваться он может в любых электронагревательных приборах, холодильных установках, инкубаторах, системах отопления для поддержания заданной температуры в помещении, системах кондиционирования воздуха, а также в качестве цифрового термомера с сигнализацией достижения заданной температуры.

По определению пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор - устройство в цепи обратной связи, используемое в системах автоматического управления для поддержания заданного значения измеряемого параметра. Чаще всего можно встретить примеры, где ПИД регулятор используется для регулировки температуры.

Цифровой ПИД контроллер температуры (ПИД регулятор)  имеет многофункциональный вход, конфигурации входа легко настраивается. Благодаря многофункциональности учет данных значительно упрощается. Сигнальный выход для мониторинга реальных значений и контроля цепи входит в стандартную комплектацию.

Параметры управления могут быть установлены в широких диапазонах. Возможность активации функции автоподстройки, для упрощения поиска оптимальных параметров управления.

 

Цифровой ПИД контроллер температуры предназначен для монтажа на рейку. Размер корпуса 75x22,5 мм, материал корпуса поликарбонат.

Выход управления альтернативно оснащен реле (для медленного управления), логическим уровнем для управления электронным полупроводниковым реле (для быстрого управления и высоких токовых нагрузок), либо с аналогового токового сигнала 4 ... 20 мА.

Цифровой ПИД контроллер температуры с выходным сигналом 4 ... 20 мА может быть переконфигурирован и использоваться в качестве преобразователя с выходным сигналом 4 ... 20 мА.

Цифровой ПИД контроллер температуры CS4R имеет полнофункциональный, семи сегментный, двустрочный светодиодный дисплей, с возможностью отображения 4 цифр в каждой строке.

Дополнительно в качестве опции возможен сигнальный выход выгорания датчика для контроля теплового потока или интерфейс RS. Цифровой ПИД контроллер температуры серии CS4R имеет увеличенный межповерочный интервал - 3 года. Повышенная надежность: наработка до метрологического отказа составляет 48 000 часов.

Цифровой ПИД контроллер температуры модель CS4R

Цифровой ПИД контроллер температуры модель CS4R

  • Цифровой ПИД контроллер температуры модель CS4R
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.