Модели CS6S, CS6H, CS6L

Цифровой контроллер температуры

Для монтажа в панель

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Цифровой контроллер температуры применение

    • Машиностроение и производство промышленных
    • Технологические процессы
    • Технология производства и переработки пластмассы
    • Вентиляция и кондиционирование
    • Общепромышленное применение

Цифровой контроллер температуры особенности

  • Настраиваемые характеристики регулирования (PID, PI, P, PD, ON/OFF)
  • Интегрированная функция автонастройки
  • Выход управления на выбор – реле, логика или 4 ... 20 мA
  • Многофункциональный вход для Pt100, термопар и сигналов промышленного стандарта
  • Возможны исполнения 3-х различных размеров корпуса:

        -цифровой контроллер температуры CS6S имеет размер корпуса 48x48x60мм

        -цифровой контроллер температуры CS6H имеет размер корпуса 96x48x60мм

        -цифровой контроллер температуры CS6L имеет размер корпуса 96x96x60мм

  • Материал корпуса поликарбонат
  • Степень защиты лицевой панели IP 66, задней панели IP00 (по стандартам EAC 60529/EN 60529)


Цифровой контроллер температуры описание

Компактный цифровой контроллер температуры серии CS6x предназначен для индикации, регулирования и мониторинга температуры. Данный контроллер, имеющий функцию реле, например, может управлять электрическим нагревателем в системе или другими источниками тепла.

Контроллер снабжен многофункциональным входом, т. е. можно настроить конфигурацию входа датчика. Таким образом, гибкость цифрового контроллера температуры значительно возрастает, учет данных упрощается. Сигнальный выход для мониторинга фактических значений процесса входит в стандартную комплектацию.

Параметры управления могут быть установлены в широких диапазонах. Программирование осуществляется кнопками на лицевой панели прибора. Имеется возможность активации автоподстройки для упрощения поиска оптимальных параметров управления. Осуществляется цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шкалы для аналогового входа.

Цифровой контроллер температуры предназначен для установки в панель управления. Выход управления может быть выполнен как релейный (для медленного управления), так и логический для регулирования электронных полупроводниковых реле (для быстрого управления и высоких токовых агрузок) или постоянный 4...20 мА.

В качестве опций предлагается: 2-й сигнальный выход для контроля фактического значения и контура управления, сигнализация перегорания нагревателя для контроля выхода управления, 2-й релейный выход, блок питания преобразователя 24В и последовательный интерфейс RS-485 вместо стандартной памяти параметров для 2-й уставки.

Цифровой контроллер температуры серии CS6x имеет полнофункциональный, семиразрядный, двустрочный светодиодный дисплей, с возможностью отображения 5 цифр в каждой строке.

Цифровой контроллер температуры серии CS6x имеет увеличенный межповерочный интервал - 3 года. Улучшенные показатели климатического исполнения: допустимый диапазон температур от -20 до +50°C.

Цифровой контроллер температуры для монтажа в панель, модель CS6x

Цифровой контроллер температуры для монтажа в панель, модель CS6x

  • Цифровой контроллер температуры для монтажа в панель, модель CS6xЦифровой контроллер температуры, размеры 96 x 96 x 60 мм, модель CS6LЦифровой контроллер температуры, размеры 48 x 96 x 60 мм, модель CS6H
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.