Модель CTI5000

Инфракрасный термометр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Испытания и калибровка бесконтактным способом
  • Образцовый прибор для рабочих лабораторий для калибровки инфракрасных термометров
  • Калибровка на месте

Особенности

  • Калибровка в широком диапазоне температур (50 °C … 500 °C)
  • Большая поверхность блока черного тела (57 мм) для всех типов пирометров
  • Отверстие для установки образцового сенсора
  • Небольшой вес и компактная конструкция
  • Простота в использовании

Описание

Цель - поверка
При калибровки инфракрасного термометра ​ CTI5000​ может нагреваться до температуры до 500​ °C.​ Погрешность воспроизведения температуры позволяет проводить точную калибровку и настройку инфракрасных термометров.

Черное тело имеет большой диаметр, так что широкий спектр инфракрасных термометров, независимо от установленной оптики, могут быть проверены.

Излучательная способность установлена на 0,95 и температуру можно регулировать с шагом 0,1 ° C.

Для проверки качества воспроизведения температуры блока сзади на поверхности есть отверстие для эталонного щупа, при помощи которого можно проверить погрешность воспроизведения блоком.

 

Многофункциональность
Используется для портативных или стационарных инфракрасных термометров, вы можете использовать модель CTI5000 для проверки Ваших термометров.

Вы не сможете найти более компактного калибратора чем модель CTI5000.

 

Инфракрасный термометр
  • Инфракрасный термометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.