Модель CTR1000

Инфракрасный ручной термометр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Диагностика и контроль
  • Сервисные компании
  • Промышленность (лаборатории и производства)
  • Обеспечение качества

Особенности

  • Бесконтактный метод измерения температуры
  • Диапазон температур -60 °C до +1000 °C
  • Лазерный указатель с двумя целями
  • Вход в термопары
  • Простота в использовании

Заметки

Инфракрасные ручные термометры позволяют измерять температуру на расстоянии, без контакта с объектом измерения. Они особенно подходят для тех приложений, где не могут быть использованы термопары и термометры сопротивления.

В частности, их простое управление делает инфракрасные термометры безопасным измерительным оборудованием для измерения  в жарких, в труднодоступных или подвижных объектах, а следовательно, исключает возможности повреждения или загрязнения.

Инфракрасные ручные термометры ценятся опытными пользователями в различных отраслях отраслей промышленности, от технического обслуживания и ремонта машин и агрегатов мониторинга пищевых продуктов, так как они быстро, безопасно и точно измеряют температуру любой поверхности.

В процессах, где температура играет важную роль, инфракрасные ручные термометры стали незаменимыми средствами испытания и измерения. Там, где температура имеет значительное влияние на безопасность процесса и качества продукции, инфракрасный ручной термометр должен быть всегда под рукой.

Типичные примеры применения бесконтактного высокоскоростного измерения температуры поверхности с инфракрасными портативных термометров включают в себя измерения на:

  • Труднодоступны места
  • Вращаемые части
  • Электрические проводники
  • Опасные горячие объекты
  • Части машин
  • Агрессивные материалы
Инфракрасный ручной термометр
  • Инфракрасный ручной термометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.