Модель DPG40

Манометр дифференциального давления

С индикацией рабочего давления (DELTA-plus)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Контроль состояния фильтров, работы компрессоров и насосов:

  • Бойлеры, резервуары под давлением
  • Установки подготовки питьевой и охлажденной воды
  • Дожимные компрессорные станции
  • Системы отопления
  • Системы пожаротушения


Особенности

  • Прочный алюминиевый корпус с небьющимся стеклом
  • Нижний диапазон измерения от 0 ... 160 мбар
  • Высокая точность до 1,6 %
  • Опционально с сертификатами для применения в опасных зонах
  • Тестирование на утечки гелиевым течеискателем


Описание

Манометры дифференциального давления семейства DELTA-line в основном используются для контроля низких значений дифференциального давления в применениях с повышенными требованиями к односторонней перегрузке по давлению и статическому давлению.
Типовыми рынками для таких изделий являются судостроительная промышленность, технологический обогрев, системы нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы водоподготовки и очистки сточных вод, машиностроение и общезаводское проектирование. Для таких применений основной задачей измерительных приборов является контроль состояния фильтров, работы компрессоров и насосов.

Часто в таких применениях помимо индикации дифференциального давления важным является наличие индикации рабочего давления. С этой целью в манометр дифференциального давления DELTA-plus стандартно встроен индикатор рабочего давления. Два расположенных рядом, показывающих механических прибора обеспечивают одновременную индикацию рабочего и дифференциального давления.

 

Кроме того, данное решение позволяет исключить дополнительную точку измерения и герметизации, а также снизить дополнительные расходы на прокладку трубопровода и монтаж.

Благодаря нижнему диапазону давления 0 ... 160 бар прибор может также использоваться в применениях с низким дифференциальным давлением. Другой ключевой особенностью является высокая точность измерения до 1,6 %, что важно для многих применений.

В зависимости от применения рабочая камеры может изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. Благодаря повышенной стабильности рабочая камера также подходит для работы с газообразной средой.

 

.

Рабочая камера из алюминия, модель DPG40

Рабочая камера из алюминия, модель DPG40

  • Рабочая камера из алюминия, модель DPG40Рабочая камера из нержавеющей стали, модель DPG40
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.