Модель DPGS40

Манометр дифференциального давления с микропереключателями

Со встроенной индикацией рабочего давления (DELTA-comb)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Мониторинг и контроль фильтров, насосов и компрессоров в следующих установках:

  • Бойлеры, сосуды под давлением
  • Предприятия водоподготовки
  • Дожимные компрессорные станции
  • Системы отопления
  • Системы пожаротушения


Особенности

  • С одним или двумя регулируемыми микропереключателями
  • Прочная камера давления из алюминия или нержавеющей стали, небьющееся смотровое стекло
  • Опциональные сертификаты взрывозащиты
  • IP65, для наружного монтажа и процессов с высокой степенью конденсации
  • Нижний диапазон измерения 0 ... 250 мбар


Описание

Переключатели дифференциального давления серии DELTA применяются преимущественно для контроля и управления низкими значениями дифференциального давления при высоких требованиях к односторонней перегрузке и к статическому давлению.
Данные переключатели используются главным образом в судостроении, в системах промышленного и коммунального отопления, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, в водоподготовке, в машиностроении и производстве промышленного оборудования. Их основной функцией является контроль состояния фильтров, компрессоров, насосов.

Приборы Delta-comb применяются в случае, когда одновременно с отображением значения дифференциального давления в точке измерения необходимо обеспечить коммутацию электрических цепей в зависимости от заданной уставки. Замыкание / размыкание цепи происходит при переходе через заданное значение уставки.

Точка переключения регулируется с помощью винта, расположенного с лицевой стороны. Можно задать любое значение уставки в диапазоне 10 … 100 % от шкалы. Вспомогательная шкала позволяет точно настроить точку переключения с одновременным отображением значения уставки.

Два наглядных локальных механических индикатора, не требующих электропитания, обеспечивают одновременные показания рабочего и дифференциального давления. Кроме того, исключается дополнительная точка измерения рабочего давления, что снижает затраты на монтаж импульсных трубок.

В зависимости от требований и конкретного применения камера давления может изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. Благодаря повышенной стабильности камера давления из нержавеющей стали также подходит для работы с газообразной средой.

Камера давления из алюминия

Камера давления из алюминия

  • Камера давления из алюминияКамера давления из нержавеющей стали
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.