Модель DPS40

Переключатель дифференциального давления

DELTA-switch

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Контроль и управление фильтрами, компрессорами и насосами:

  • Бойлеры и резервуары под давлением
  • Установки подготовки питьевой и охлажденной воды
  • Дожимные компрессорные станции
  • Нагревательные установки
  • Системы пожаротушения


Особенности

  • С одним или двумя микропереключателями
  • Измерительная камера из алюминия или нержавеющей стали с небьющимся стеклом для удовлетворения повышенных требований
  • Опционально поставляется с сертификатами для работы в опасных зонах
  • Высокая степень пылевлагозащиты IP65, для применения вне помещений и процессов с высоким уровнем конденсации
  • Нижний диапазон измерения от 0 ... 250 мбар


Описание

Манометры дифференциального давления семейства DELTA-line в первую очередь предназначены для контроля и управления низкими значениями дифференциального давления, где имеются повышенные требования к односторонней перегрузочной способности и статическому давлению.
Типовыми рынками для данных изделий являются промышленные системы обогрева, системы нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы подготовки воды/очистки стоков, а также машиностроение и общезаводское проектирование. Для таких применений основной задачей измерительных приборов является контроль состояния фильтров, работы компрессоров и насосов.

DELTA-switch применяется в случаях, когда имеется необходимость безопасной коммутации цепей в зависимости от заданного значения дифференциального давления. При прохождении значения давления заданной уставки в ту или иную сторону происходит срабатывание контакта.

 

Значение уставки регулируется спереди и может устанавливаться в диапазоне 10... 100% от диапазона измерения с помощью вспомогательного циферблата.

Прочный алюминиевый корпус и небьющееся стекло увеличивает срок службы изделия даже в суровых условиях эксплуатации. Это исключает опасность со стороны прибора и обеспечивает его защиту от внешних механических ударов.

В зависимости от предъявляемых требований и применения измерительная камера может изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. Благодаря повышенной стабильности измерительную камеру из нержавеющей стали также можно использовать для газообразных сред.

 

С алюминиевой измерительной камерой

С алюминиевой измерительной камерой

  • С алюминиевой измерительной камеройС измерительной камерой из нержавеющей стали
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.