Модель DSS10M

Манометр с мембранным разделителем по стандарту EN 837-1

Для химической и нефтехимической отраслей промышленности, с резьбовым технологическим присоединением, резьбовая конструкция

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивных, горячих, едких, экологически опасных или ядовитых сред
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Обрабатывающая промышленность


Особенности

  • Резьбовое технологическое присоединение для непосредственного резьбового соединения
  • Вариант с внутренней мембраной
  • Детали мембранного разделителя свинчиваются вместе
  • Универсальное применение


Описание

Системы с мембранным разделителем используются для защиты преобразователя давления от химически активных, клейких, подверженных процессу кристаллизации, едких, разъедающих, вязких, экологически опасных или ядовитых сред. Давление передается к измерительному преобразователю через заполняющую среду, которая находится внутри системы мембранного разделителя.

Благодаря большому разнообразию имеющихся вариантов конструкции мембранных разделителей и материалов возможности применения практически не ограничены. Именно тип технологического присоединения и основной способ производства определяют отличия конструкций.

Для получения более подробной информации о мембранных разделителях и системах обратитесь к документу IN 00.06 «Применение, принцип работы, конструкции».

Благодаря своей конструкции модель DSS10M может использоваться повсюду. Замена нижней части корпуса может быть выполнена (например, при замене технологического присоединения) без необходимости вмешательства в систему мембранного разделителя.

Установка мембранного разделителя на измерительном преобразователе обычно выполняется путем непосредственного монтажа.

Манометр DSS10M особенно хорошо приспособлен для работы с химически активными или горячими средами. Данный прибор используется преимущественно для работы с технологическими процессами в обрабатывающей промышленности.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.