Модель DSS34M

Манометр с мембранным разделителем по стандарту EN 837-1

Для химической и нефтехимической отраслей промышленности, с резьбовым технологическим присоединением, сварная конструкция

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивной, загрязненной или горячей среды
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Очистка сточных вод


Особенности

  • Резьбовое технологическое присоединение для непосредственного резьбового соединения
  • Вариант с внутренней мембраной
  • Все детали мембранного разделителя соединены сваркой
  • Универсальное применение


Описание

Системы с мембранным разделителем используются для защиты преобразователя давления от химически активных, клейких, подверженных процессу кристаллизации, едких, разъедающих, вязких, экологически опасных или ядовитых сред. Давление передается к измерительному преобразователю через заполняющую среду, которая находится внутри системы мембранного разделителя.

Благодаря большому разнообразию имеющихся вариантов конструкции мембранных разделителей и материалов возможности применения практически не ограничены. Именно тип технологического присоединения и основной способ производства определяют отличия конструкций.

Для получения более подробной информации о мембранных разделителях и системах обратитесь к документу IN 00.06 «Применение, принцип работы, конструкции».

Благодаря своей конструкции модель DSS34M может использоваться в любых областях и имеет преимущество в том, что позволяет конечному пользователю напрямую считывать значения измеренного давления.

Установка мембранного разделителя на измерительном преобразователе обычно выполняется путем непосредственного монтажа.

Манометр DSS34M особенно хорошо приспособлен для работы с химически активными, загрязненными или горячими средами. Данный прибор используется преимущественно для технологических процессов в химической и нефтехимической промышленности.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.