Модель DSS34T

Высококачественный датчик давления с мембранным разделителем

Для химической и нефтехимической промышленности, с резьбовым присоединением, сварная конструкция

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивных, загрязненных и горячих сред
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Очистка сточных вод


Особенности

  • Резьбовое присоединение к процессу обеспечивает непосредственный монтаж
  • Исполнение со встроенным мембранным разделителем
  • Полностью сварные части мембранного разделителя
  • Универсальное применение


Описание

Системы мембранных разделителей используются для защиты средств измерения давления от агрессивной, налипающей, кристаллизующейся, коррозионной, вязкой, экологически опасной или ядовитой среды. Мембрана, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает разделение с измеряемой средой. К чувствительному элементу давление передается через гидрозаполнение, находящееся внутри системы мембранного разделителя.

Благодаря своей конструкции манометр модели DSS34T может использоваться повсеместно. Преимущество данной модели для пользователя заключается в возможности передачи необработанного сигнала измерения и наличии версий с различными электрическими соединениями.

Манометр модели DSS34T идеально подходит для решения задач измерения с высокими требованиями и обеспечивает очень высокую точность измерения. Данный манометр отличается прочностью и может использоваться в самых разнообразных применениях. Стандартно мембранный разделитель устанавливается непосредственно в измерительный прибор.

Манометр модели DSS34T особенно хорошо подходит для работы с агрессивными, загрязненными или горячими средами. Данный прибор находит широкое применение в химической и нефтехимической промышленности.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.