Модель DSS18F

Манометр с мембранным разделителем по стандарту EN 837-1

Для санитарных применений, с молочной гайкой

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение давления в пищевой промышленности и производстве напитков благодаря асептическому исполнению
  • Для молочных хозяйств, пивоваренных заводов, производства безалкогольных напитков и молочных продуктов
  • Механический индикатор давления на трубопроводах и резервуарах
  • Для газов, пара, жидкостей, вязких, порошкообразных и подверженных кристаллизации сред


Особенности

  • Быстрая очистка без образования осадка
  • Молочная гайка в соответствии с DIN 11851
  • Используется для очистки «не на своем месте» (COP)


Описание

Системы с мембранным разделителем используются для защиты преобразователя давления от химически активных, клейких, подверженных процессу кристаллизации, едких, разъедающих, вязких, экологически опасных или ядовитых сред. Давление передается к измерительному преобразователю через заполняющую среду, которая находится внутри системы мембранного разделителя.

Благодаря большому разнообразию имеющихся вариантов конструкции мембранных разделителей и материалов возможности применения практически не ограничены. Именно тип технологического присоединения и основной способ производства определяют отличия конструкций.

Для получения более подробной информации о мембранных разделителях и системах обратитесь к документу IN 00.06 «Применение, принцип работы, конструкции».

Манометр DSS18F удовлетворяет всем требованиям, существующим в пищевой промышленности. Молочная гайка позволяет получить асептическое присоединение к процессу. Полностью выполняются требования к очистке «не на своем месте» (COP).

Система мембранного разделителя может выдержать очистку паром, температуры, имеющие место в процессах стерилизации на месте (SIP), гарантируя тем самым стерильность соединения между рабочей средой, давление которой необходимо измерить, и мембранным разделителем.

Манометр DSS18F используется для измерения давления на различных этапах технологического процесса, например фильтрации, сепарации, пастеризации и в системе розлива.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.