Модель DSS18T

Высококачественный датчик давления с мембранным разделителем

Для санитарных применений, с молочной гайкой

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение давления в санитарных применениях для пищевой промышленности и производства напитков
  • Для молокоперерабатывающих предприятий, пивоваренных заводов, производства молочных продуктов и безалкогольных напитков
  • Монтаж на трубопроводах и резервуарах, выходной сигнал 4 ... 20 мА
  • Для газов, пара, жидкостей, вязких, порошкообразных и кристаллизующихся сред


Особенности

  • Быстрая очистка без осадка
  • Молочная гайка в соответствии с DIN 11851
  • Подходит для очистки с демонтажом (COP)


Описание

Системы мембранных разделителей используются для защиты средств измерения давления от агрессивной, налипающей, кристаллизующейся, коррозионной, вязкой, экологически опасной или ядовитой среды. Мембрана, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает разделение с измеряемой средой. К чувствительному элементу давление передается через гидрозаполнение, находящееся внутри системы мембранного разделителя.

Манометр модели DSS18T соответствует всем требованиям пищевой промышленности. Молочная гайка позволяет обеспечить стерильное присоединение к процессу. Выполняются требования COP (очистки с демонтажом).

Система мембранного разделителя способна выдерживать температуру при очистке паром, имеющую место в процессе процедур стерилизации (SIP), и обеспечить стерильность соединения между измеряемой средой и мембранным разделителем.

Проверенная, полностью сварная конструкция гарантирует длительный срок службы и долговременную герметичность.

Манометр модели DSS18T используется для измерения давления на различных стадиях технологического процесса, например, при фильтрации, сепарации, пастеризации и в системах розлива.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.