Модель DSS26M

Манометр в соответствии с EN 837-1 с мембранным разделителем

Для химической и нефтехимической промышленности, с фланцевым присоединением, встроенный мембранный разделитель

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивных, вязких, кристаллизующихся или горячих сред
  • Для непрерывных технологических процессов
  • Для фланцевых присоединений к процессу небольшого размера


Особенности

  • Открытый фланец со встроенной, полностью сварной мембраной с мембранным кольцом
  • Отсутствуют уплотнения и клэмповые элементы
  • Компактная конструкция


Описание

Системы мембранных разделителей используются для защиты средств измерения давления от агрессивной, налипающей, кристаллизующейся, коррозионной, вязкой, экологически опасной или ядовитой среды. Мембрана, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает разделение с измеряемой средой. К чувствительному элементу давление передается через гидрозаполнение, находящееся внутри системы мембранного разделителя.

Благодаря своей конструкции – открытому фланцу и внутренней мембране с мембранным кольцом – манометр модели DSS26M подходит ко всем используемым в настоящее время стандартным фланцам и для измерения давления монтируется к присоединениям к процессу небольшого размера.

Стандартно мембранный разделитель устанавливается непосредственно в измерительный прибор.

Манометр модели DSS26M особенно хорошо подходит для агрессивных, вязких, кристаллизующихся или горячих сред. Измерительная система успешно используется по всему миру в химических и нефтехимической отрасли промышленности в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к выполняемым измерениям.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.