Модель DSS26T

Высококачественный датчик давления с мембранным разделителем

Для химической и нефтехимической промышленности, с фланцевым присоединением, встроенный мембранный разделитель

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Applications

  • Для агрессивных, вязких, кристаллизующихся или горячих сред
  • Машиностроение и общезаводское проектирование
  • Непрерывные технологические процессы
  • Для фланцевых присоединений к процессу небольшого размера


Special features

  • Открытый фланец со встроенной, полностью сварной мембраной
  • Отсутствие уплотнений и клэмповых элементов
  • Прочная, полностью сварная конструкция
  • Компактная конструкция


Description

Системы мембранных разделителей используются для защиты средств измерения давления от агрессивной, налипающей, кристаллизующейся, коррозионной, вязкой, экологически опасной или ядовитой среды. Мембрана, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает разделение с измеряемой средой. К чувствительному элементу давление передается через гидрозаполнение, находящееся внутри системы мембранного разделителя.

Благодаря своей конструкции – открытому фланцу и внутренней мембране – манометр модели DSS26T подходит ко всем используемым в настоящее время стандартным фланцам и для измерения давления монтируется к присоединениям к процессу небольшого размера.

Манометр модели DSS26T идеально подходит для решения задач измерения с высокими требованиями и обеспечивает очень высокую точность измерения. Преимущество данной модели для пользователя заключается в возможности передачи необработанного сигнала измерения и наличии версий с разными электрическими соединениями. Стандартно мембранный разделитель устанавливается непосредственно в измерительный прибор.

Манометр модели DSS26T особенно хорошо подходит для агрессивных, вязких, кристаллизующихся или горячих сред. Измерительная система успешно используется по всему миру в химических и нефтехимической отрасли промышленности в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к выполняемым измерениям.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.