Модели DW, DW10

Переключатель дифференциального давления

Корпус переключателя из нержавеющей стали

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контроль дифференциального давления и управление процессами
  • Критичные с точки зрения безопасности применения КИПиА, особенно в химической и нефтехимической, нефтегазовой промышленности, на электростанциях, включая атомные, в системах водоподготовки и очистки сточных вод, горнодобывающей отрасли
  • Для газообразных, жидких и агрессивных сред, а также для эксплуатации в агрессивной окружающей среде
  • Контроль фильтров и уровня


Особенности

  • Для коммутации электрических нагрузок не требуется источник питания
  • Прочный корпус переключателя из нержавеющей стали 316L, IP66, NEMA 4X
  • Диапазон уставок от 0 ... 16 мбар до 0 ... 40 бар при больших значениях статического и одностороннего давления до 160 бар
  • Имеется искробезопасная версия Ex ia
  • 1 или 2 независимых уставки, SPDT или DPDT, высокая коммутируемая мощность до 250 В перем. тока, 20 A


Описание

Данный высококачественный переключатель дифференциального давления предназначен для применений, связанных с обеспечением безопасности. Высокое качество изделий и производство в соответствии с ISO 9001 обеспечивают надежный контроль установки. В процессе производства все 100% переключателей на каждом этапе отслеживаются программой контроля качества.

Для обеспечения максимальной гибкости эксплуатации переключатели дифференциального давления оснащены микропереключателями, допускающими непосредственную коммутацию электрических нагрузок до 250 В перем. тока, 20 А.

Для маломощных нагрузок, например ПЛК, в качестве опции могут использоваться микропереключатели с заполнением аргоном и позолоченными контактами.

Все части, контактирующие с измеряемой средой, стандартно изготавливаются из нержавеющей стали. Для применений со специальными требованиями, предъявляемыми к частям, контактирующим с измеряемой средой, имеется версия из сплава Monel®.

Благодаря использованию мембранной измерительной системы переключатель дифференциального давления модели DW является максимально прочным и обеспечивает оптимальные рабочие и высочайшие метрологические характеристики с невоспроизводимостью менее 1 % от шкалы.

Технологическое присоединение с расстоянием между центрами портов 54 мм с присоединением снизу обеспечивает простоту монтажа на стандартном вентильном блоке.

.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.