Модели E-10, E-11

Преобразователи давления во взрывонепроницаемой оболочке

Для применения во взрывозащищенных зонах

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Мониторинг скважин
  • Нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимическая отрасль промышленности
  • Буровые платформы и турбопроводы
  • Газовые компрессоры

Особенности

  • FM одобрение по “взрывобезопасности” для класс I, раздел 1 опасных зон
  • Одобрение по ATEX по “пожаробезопасности” для II 2 G Ex d II C
  • Выходные сигналы: ток или напряжение
  • Разработан для суровых условий окружающей среды
  • Маломощное исполнение доступно в качестве опции

Описание

Модели E-10 и E-11 зрывозащищенные преобразователи давления специально разработаны для работы в нефтяных и газовых областях.

Данные преобразователи давления могут иметь различные типы выходных сигналов от 4...20 мА до низкого по мощности выходного сигнала 1...5 В. В качестве особенностей стоит отметить высокую защиту от пиковых давлений и вибраций. Датчики так же обладают пылевлагозащитой IP67 по NEMA​ 4x​.

Каждый преобразователь проходит испытания в отделе контроля качества на соответствие установленному классу погрешности ≤​ 0,5​ %. В дополнении к этому каждый преобразователь имеет компенсационный диапазон температуры, который учитывает температурный коэффициент дополнительной приведенной погрешности в широком диапазоне температур.

Модели E-10 и E-11 соответствуют классу NACE MR-01-75 для применений с кислым газом и обеспечивают защиту от образования трещин в результате воздействия газовых смесей.

Преобразователи давления имеют одобрения взрывобезопасности класса I,​ II,​ III,​ разд.​ 1​ для опасных зон​ по​ FM​ и​ CSA​, как “пожаробезопасный”​ для II​ 2​ G​ Ex​ d​ II​ C​ по​ ATEX.

 

Преобразователи давления во взрывонепроницаемой оболочке
  • Преобразователи давления во взрывонепроницаемой оболочке
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.