Модель IL-10

Гидростатический датчик уровня

Защита от воспламенения Ex i

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение уровня в опасных средах
  • Нефтеперерабатывающие заводы
  • Дистилляционное оборудование
  • Покрасочные линии
  • Оборудование для хранения горючих газов
  • Системы переполнения на автоцистернах, щахтные отверстия, сточные воды (биогазы из сточных вод)

Особенности

  • Диапазон измерений 0 ... 100 мбар до 0 ... 25 бар
  • Ex-защитаn EEx ia I/II C T6 в соответствии с ATEX
  • Для применений во всех опасных средах
    - Газы и пары: Зона 0, Зона 1 и Зона 2
    - Пыль: Зона 20, Зона 21 и Зона 22
  • Максимальный предел прочности на растяжение кабеля 1000N
  • Степень защиты IP68 (до 300 м погружения)

Описание

Опасные условия окружающей среды
Гидростатические датчики уровня IL-10 были специально разработаны в соответствии с самыми сложными требованиями для промышленных применений. Благодаря своей высокой точности, надежности и отличной совместимости при работе с большинством сред эти инструменты представляют идеальное решение практически для любой задачи в опасных средах.

Наиболее важная особенность- это широкая сертификация для опасных применений (CENELEC сертификат в соответствии с ATEX). Кроме того IL-10 также имеет разрешения FM (США) и CSA (Канада).

Структура
Благодаря герметичному, прочному корпусу из нержавеющей стали с классом защиты IP68, гидростатический датчик уровня может быть погружен на максимальную глубину 300 м.

Питание прибора можно осуществлять через искробезопасные барьеры или через типичный барьер Зенера с выходным питанием 10 ... 30 В.

Выходной сигнал 4...20мА 2-х проводный.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.