Модель LS-10

Зонд уровня

Для общепромышленного применения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Зонд уровня применение

  • Измерения уровня в реках и озерах
  • Измерение уровня в сосудах и системах хранения
  • Контроль уровня сточных вод и насосных станций
  • Мониторинг сточных вод. очистка и контроль ливневых бассейнов

Зонд уровня особенности

  • Прочный
  • Надежный
  • Экономичный

Зонд уровня описание

Для простых измерительных задач
Зонд уровня
модель LS-10 оптимизирован для простых задач измерения уровня. Это обеспечивает отличное качество, является экономически эффективным и надежным.

Зонд уровня разработан для текущих потребностей промышленности и имеет выход 4 ... 20 мА как стандарт, точность 0,5% и PUR кабель. Со степенью защиты IP68 зонд уровня подходит для измерения постоянного уровня до 100 м водяного столба.

Зонд уровня имеет герметичный и исключительно прочный корпус из нержавеющей стали. Доказано, что полностью сварная конструкция обеспечивает длительный срок службы и долговременную герметизацию.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.