Модель DI10

Цифровой индикатор для монтажа в панель

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Промышленные установки и машиностроение
  • Испытательные стенды
  • Измерение уровня
  • Общепромышленные применения

Особенности

  • Подходит для токовой петли 4 ... 20 мA
  • Запоминание Макс/Мин значений
  • Линеаризация по 10 программируемым точкам
  • 2 свободных электроконтакта (в виде опции)
  • Минимальная глубина монтажа: 25 мм без клемм

Особенности

DI10 цифровой индикатор с небольшой глубиной монтажа идеально подходит для монтажа в местах с ограниченным внутренним пространством. Благодаря тому, что требуется небольшая глубина для монтажа, он может быть использован в случаях, когда другие индикаторы не вмещаются.

Цифровой индикатор подходит для промышленного стандарта сигнала токовой петли 4 ... 20 мА. Благодаря тому, что дисплей запитывается непосредственно от токовой петли, нет необходимости в дополнительном питании.

Параметры дисплея вводятся через логически структурированное меню, которое позволяет осуществлять интуитивно понятное управление. Установки могут быть сделаны с помощью кнопок управления на передней панели.

Параметрирование позволяет устанавливать диапазон индикации и смещения.

 

Кроме того, сигнал датчика может быть линеаризован по 10 программируемым точкам. Время отображения может изменяться от 0,1 до 10 секунд. Для того, чтобы предотвратить в системе меню непреднамеренные изменения со стороны оператора, может быть активирована функция блокировки программирования.

Поиск мин / макс значений производится через простые операции при помощи кнопок управления.

Два независимых друг от друга выхода PhotoMOS с регулируемым гистерезисом, доступны в качестве опций.

Для удобства установки вне электрических панелей, дисплей также доступен в версиях для монтажа в настенные шкафы, который предлагается со степенью защиты IP65.

 

Для монтажа в панель, модель DI10

Для монтажа в панель, модель DI10

  • Для монтажа в панель, модель DI10Для настенного монтажа
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.