Модель DI32-1

Цифровой индикатор с многофункциональным входом

Для установки в панель, 48 x 24 мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение и станкостроение
  • Процессы
  • Испытательные стенды
  • Общепромышленное примение


Особенности

  • Многофункциональный вход для стандартных сигналов, термометров сопротивления и термопар (23 конфигурации)
  • Компактный размер: 48 x 24 x 52 мм (67мм с встраиваемыми бегунками)
  • 2 выхода переключение транзисторов, типы выхода выбираем свободно
  • Память мин/макс. и функция тарирования
  • Кусочно-линейная аппроксимация по 5-ти точкам


Описание

Компактные размеры
Модель DI32-1 вследствие своей компактности подходит для установки в панели с небольшим местом для монтажа.

Широкий диапазон входных сигналов
Особенностью является многофункциональный вход с 23 различных конфигураций входу. Необходимый входной сигнал может быть выбран через терминал назначения и ввода соответствующих параметров в конфигурации прибора. Таким образом, прибор может быть использован для отображения измеряемой величины от преобразователей давления с выходными сигналами по току или напряжению, а также от термометров сопротивления и термопар. Кроме того, можно использовать индикатор для измерения частоты и скорости вращения.

Дополнительные функции
У модели DI32-1 есть два выхода переключения транзистора. Их функция, гистерезис и переключения задержки - параметрируема независимо друг от друга.

Кроме того, индикатор характеризуется дополнительными функциями. Они включают в себя возможность запрашивать MIN/MAX значений с помощью простого аппартного меню, функции тары, а также возможность для линеаризации значений датчика до пяти программируемых точек.

Все настройки и программирования может осуществляться посредством кнопок управления на передней панели.

Цифровой индикатор с многофункциональным входом
  • Цифровой индикатор с многофункциональным входом
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.