Модель DI30

Цифровой индикатор для монтажа в панель

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство промышленных установок
  • Станкостроение
  • Испытательные стенды
  • Измерение уровня
  • Общепромышленные применения

Особенности

  • Выбор диапазона входного сигнала: 4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 В, 0...10 В
  • Питание преобразователя 24 В
  • Сохранение в памяти MAX / MIN значений
  • 2 свободно программируемых аварийных выхода
  • Линеаризация по 10 программируемым точкам

Описание

Цифровой индикатор DI30 был разработан для изображения измеряемых значений сигнала от датчиков давления и температуры. Возможны различные входные настройки для стандартных сигналов 0/4 ... 20 мА, 0 ... 5 В и 0 ... 10 В, которые могут быть выбраны через настройки терминалов и посредством выбора типа входного сигнала в меню прибора.

Альтренативно преобразователи с токовым сигналом или напряжением могут быть подключены к этому же индикатору.

Питание преобразователей возможно по токовой цепи (2-х проводной схеме), также как и по 3-х и 4-х проводной схеме. Питание преобразователя гальванически изолировано от измерительного входа. 2 свободно программируемых аварийных выхода

 

В дополнении возможна калибровка датчика и линеаризация по 10 точкам, что расширяет возможности адаптации к различным датчикам и специфическим требованиям по применению.

Возможна задача стандартных параметров, таких как время показа, сдвиг для коррекции ноля или дрейфа датчика. Функции HOLD и TARE также доступны. Защита от несанкционированного изменения настроек осуществляется по средством разных уровней доступа пользователей и ввода пароля.

Все настройки и программирование производятся при помощи клавиш на лицевой панели.

 

Цифровой индикатор для монтажа в панель
  • Цифровой индикатор для монтажа в панель
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.