Модель EGS80

Цифровой предельный выключатель

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Грузоподъемные краны, подъемные лебедки
  • Конвейерные системы
  • Машиностроение и производство установок
  • Автоматизация производства


Особенности

  • Аналоговый вход 0/4 ... 20 мА 2- и 3-проводная схема
  • Гальваническая развязка, контроль обрыва (LB) и короткого замыкания (SC)
  • Простая настройка различных функций непосредственно на приборе или с помощью установленного на ПК программного обеспечения
  • Два «сухих» контакта реле (перекидных) с индикатором состояния и свободно программируемым аналоговым выходном (0 ... 20 мА)
  • Уровень полноты безопасности до SIL 2 в соответствии с МЭК 61508


Описание

Предельный выключатель EGS80 подходит для решения большого числа самых разных измерительных задач. Он используется  практически повсюду, в сочетании с преобразователями силы или тензодатчиками всех типов для контроля усилия и веса в конвейерных системах, подъемных кранах, лебедках и т.д. Данный предельный выключатель обеспечивает гальваническую развязку между полевыми цепями и цепями управления, его также можно использовать в качестве гальванического изолятора.

Прибор допускает подключение обоих преобразователей, с 2- и 3-проводной схемой соединения, а также активных источников с сигналом 0/4 ... 20 мА. Осуществляется мониторинг входа на обрыв и короткое замыкание. В качестве выходов используются два релейных выхода и один активный токовый выход 0/4 ... 20 мА. Токовый выход свободно масштабируется. Для индикации измеренного значения используется компактный ЖК‑индикатор, с помощью которого можно выбрать 17 различных единиц измерения, например, кг, т, Н, бар и т.д.

Управление предельным выключателем осуществляется с лицевой панели или с помощью установленного на ПК программного обеспечения. Программное обеспечение позволяет легко и быстро выполнить параметризацию. Можно создавать файл с настройками, сохранять и загружать его в любой предельный выключатель модели EGS80. При необходимости установки одинаковых параметров для нескольких приборов это позволяет значительно сэкономить затрачиваемое время. Опционально поставляется кабель-переходник “SUB-D9/25 на аудио разъем” или “USB типа A на аудио разъем” для соединения с ПК.

Цифровой предельный выключатель
  • Цифровой предельный выключатель
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.