Модель ELMS1

Электронный модуль защиты

Уровень защиты (PLe) в соответствии с DIN EN ISO 13849-1

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

    • Портовые краны (RTG, STS, RMG)
    • Плавучие краны и краны буровых платформ
    • Мостовые краны, портальные краны, козловые краны и портальные подъемники
    • Конвейерные системы
    • Машиностроение и производство установок, производство


Особенности

  • Электронный модуль защиты, сертифицированный в соответствии с DIN EN ISO 13849-1, PLe
  • Законченная система, включая измерение силы, сертифицированная в соответствии с DIN EN 13849-1 Кат. 3, PLd
  • 16 входных сигналов (8 аналоговых 4 ... 20 мА, 8 цифровых), 2 релейных выхода 6 полупроводниковых коммутирующих выходов (принудительное переключение)
  • Дополнительный модуль с ProfiBus®, ProfiNet®, EtherCat® и CANopen®
  • Сложные выполняемые функции, простота конфигурирования с ПК


Описание

Электронный модуль защиты модели ELMS1 представляет собой многофункциональное конфигурируемое коммутирующее устройство. Электронный блок состоит из модуля управления и отдельных функциональных модулей, которые можно устанавливать рядом друг с другом. Модули соединяются между собой с помощью резервной монтажной шины DIN-рейки.

Электронный модуль защиты имеет самые разные цифровые и аналоговые входы, полупроводниковые коммутирующие и защитные выходы. В нормальном режиме работы для частей, не связанных с обеспечением защиты, имеется несколько аналоговых выходов, а также модули полевой шины. На светодиодной матрице отображается состояние входов и выходов, рабочее напряжение и другие диагностические сообщения.

Блок управления электронного модуля защиты сертифицирован в соответствии с DIN EN 13849-1, категория 4 PLe по DGUV. На основании данных, приведенных в Таблице 3 стандарта DIN EN 13849-1, это соответствует уровню SIL 3.

Законченное решение для кранов и подъемных механизмов
Также поставляется законченное и сертифицированное решение для защиты от перегрузок и обнаружения слабины троса для кранов без опрокидывания ковша. Системное решение, состоящее из блока управления, программного обеспечения и преобразователей силы сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 13849 и DIN EN 62061 с уровнем PL d/SIL 2.

Опции

  • Реализация и сертификация уникальных применений
  • Визуализация значений необходимых параметров с помощью индикатора
  • Аналоговый выход 4 … 20 мА / 0 … 10 В пост. тока
  • Возможность монтажа в панель управления
  • Поддержка полевых протоколов Fieldbus (ProfiBus®, ProfiNet®, EtherCat®, CANopen® и т.д.)
Электронный модуль защиты
  • Электронный модуль защиты
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.