Модель EZE09

Аналоговый кабельный усилитель

Для мостовых схем термометра сопротивления тензодатчика деформации

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение и производство установок
  • Автоматизация производства
  • Промышленное весовое оборудование

Особенности

  • Входной сигнал: мост термометра сопротивления тензодатчика деформации; выходной сигнал 0/4 ... 20 мА или 0 ... 10 В постоянного тока
  • Длина кабеля между усилителем и устройством индикации: до 100 м
  • Компактная конструкция
  • Пылевлагозащита IP67


Описание

Аналоговый кабельный усилитель модели EZE09 обеспечивает возможность применения выходного сигнала преобразователей деформации для работы индикаторов или контроллеров.

Благодаря практичной форме корпуса усилитель можно смонтировать практически в любом месте с помощью простой струбцины. Корпус имеет степень пылевлагозащиты IP67, благодаря чему подходит для работы в суровых условиях окружающей среды.

К усилителю можно подключать любые преобразователи силы деформации, способные работать от напряжения постоянного тока. Объединение кабельного усилителя с преобразователем силы позволяет получить измерительное устройство, настроенное в соответствии с пожеланиями заказчика.

Напряжение питания 12 ... 28 В пост. тока позволяет подключать устройство напрямую к ПЛК. Обычно используется напряжение питания 24 В. Аналоговый выход позволяет выполнять непосредственную обработку сигнала в ПЛК.

Аналоговый кабельный усилитель
  • Аналоговый кабельный усилитель
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.