Модель EZE10

Аналоговый усилитель

Монтаж на печатную плату или DIN-рейку

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Промышленное весовое оборудование
  • Машиностроение и производство установок
  • Автоматизация производства


Особенности

  • Высокая линейность
  • Выход напряжения и тока
  • Компактная конструкция
  • Опционально непрерывная регулировка точки нуля и полной шкалы
  • Опционально с переходной платой для монтажа на DIN-рейке


          Описание

          Усилитель модели EZE10 используется для обеспечения возможности использования выходного сигнала тензодатчиков деформации для цифровых индикаторов или контроллера.

          С помощью шлейфа усилитель можно подключать к печатной плате. Для установки в шкаф управления имеется опциональная переходная плата для монтажа на DIN-рейку в соответствии с DIN EN 50022. Имеется возможность подключения любых тензодатчиков деформации с управлением напряжением постоянного тока.

          Диапазон измерения и тарировку можно настраивать непосредственно на месте установки с помощью DIP-переключателей. К программируемым логическим контроллерам обычно нет необходимости подавать полностью обработанный сигнал. Напряжение питания 12 ... 24 В постоянного тока позволяет непосредственное подключение к ПЛК.

          Опционально вместе с потенциометрами для настройки может поставляться переходная плата. Уровень помех можно снизить, установив на входе фильтр низких частот.

          Аналоговый усилитель
          • Аналоговый усилитель
          Wish list - Documents (0)

          В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

          Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

          Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

          Адрес электронной почты недействителен.