Модель F1103

Гидравлический преобразователь силы сжатия

Номинальный размер 3 x 6, тестовый прибор для измерения сжимающего усилия 3-кулачкового патрона до 180 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение сжимающего усилия трехкулачкового патрона
  • Производство оборудования
  • Производство средств технологического оснащения
  • Специальное машиностроение
  • Системы измерения и управления


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 1,1 до 0 ... 180 кН
  • Относительная ошибка линеаризации ±1,0 ... 1,6 % Fnom с аналоговым манометром, ±0,5 % Fnom с цифровым манометром или тензодатчиком1)
  • Ход поршня ≤ 0,5 мм, приложенная сила равна суммарной силе сжатия
  • Не требуется источник электропитания
  • Гарантия герметичности 5 лет2)


Описание

Гидравлический преобразователь силы модели F1103, версия с номинальным размером 3 x 6, подходит для регулярного тестирования силы сжатия в 3-кулачковых патронах. Благодаря этому обеспечивается оптимальное использование зажимного патрона.

Гидравлическое измерение силы является наиболее простым путем оценки и отображения сил в различных применениях.

Измерение силы основывается на гидравлическом принципе: сила, действующая на поршень, вызывает увеличение давления, отображаемого установленным показывающим измерительным прибором. Шкала показывающего измерительного прибора может быть проградуирована в различных единицах измерения (например, Н, кН, кг, т).

Гарантия герметичности
Гарантия герметичности гидравлического измерительного модуля силы расширена до 5 лет2). Преобразователь силы, в котором обнаружены утечки в данный период, ремонтируется бесплатно.

1) Для нагрузок менее 500 Н погрешность составляет ±1,6 % Fnom при любых подключенных измерительных приборах.
2) Основанием для 5-летней гарантии является использование модуля измерения силы по назначению.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.