Вопросы-Ответы

Преобразователи датчика сила

Что такое номинальный измерительный путь?

Номинальный измерительный путь – это ход пружины в точках приложения внешней силы или поверхностей датчика силы в направлении измерения относительно друг друга и обусловленный нагружением с номинальной силой.


Как влияет изменение температуры на 10 К на характеристическое значение?

Изменение окружающей температуры Ti на 10 К в указанном температурном диапазоне после установления постоянных, неменяющихся условий вызывает относительное изменение характеристического значения датчика силы.


Что такое номинальная нагрузка?

Номинальная нагрузка – это самая большая нагрузка, на которую рассчитан датчик силы, до величины которой обеспечивается соответствие метрологических характеристик , заявленных производителем. В дальнейшем упоминается как термин “диапазон измерения (FS)”


Что такое относительное отклонение от линейной характеристики?

Относительное отклонение от линейной характеристики показывает величину максимального отклонения характеристической прямой датчика силы от средней линии (по методу BFSL), определяемое при увеличивающейся нагрузке относительно максимального значения диапазона измерения.


Что такое относительная обратимая ошибка (гистерезис)?

Относительная обратимая ошибка - это разница между выходными сигналами, полученными при увеличении и уменьшении значения измеряемой величины, соответствующими одному и тому же действительному значению силы F, относительно выходного сигнала, меньшего нулевого баланса при увеличении нагрузки в стационарных условиях.


Как определить гистерезис?

Для определения гистерезиса необходимо регистрировать показания при цикле нагружения до максимального усилия. Необходимо указывать используемый максимальный гистерезис vmax, а также диапазон измерения силы.


Что такое номинальное характеристическое значение?

Номинальное характеристическое значение  - это выходной сигнал датчика силы в мВ/В при номинальной нагрузке (с измерительным мостом без усилителя) или в мА или в В (со встроенным или установленным измерительным усилителем, например, 20 мА или 10В).


Что такое номинальный температурный диапазон?

Номинальный температурный диапазон – это диапазон температуры окружающей среды, в котором обеспечивается соответствие заявленной предельной погрешности зависящих от температуры характеристик датчика силы.


Что такое диапазон рабочих температур?

Диапазон рабочих температур – это диапазон температуры окружающей среды, в котором может работать датчик силы с большей предельной погрешностью, но без значительных долгосрочных изменений своих метрологических характеристик, обнаруживаемых при последующем использовании в номинальном температурном диапазоне.


Что такое диапазон температуры хранения?

Диапазон температуры хранения  - это диапазон температуры окружающей среды, при которой может храниться датчик силы без подачи электроэнергии и механического нагружения без значительных долгосрочных изменений своих метрологических характеристик, обнаруживаемых при последующем использовании в номинальном температурной диапазоне.


Что такое предельная нагрузка?

Предельная нагрузка – это нагрузка, сверх которой ожидаются значительные изменения в метрологических характеристиках  датчика силы.


Что такое разрушающая нагрузка?

Разрушающая нагрузка – это нагрузка, прикладываемая к датчику силы, при превышении которой ожидается механическое разрушение.


Что определяет класс пылевлагозащиты в соответствии с DIN EN 60529?

Класс пылевлагозащиты в соответствии с DIN EN 60529 показывает, насколько датчик силы защищен от влаги и пыли, а также от проникновения посторонних частиц.


Что такое нулевой баланс?

Нулевой баланс – это выходной сигнал датчика без приложения к нему силы.