Модель F1861

Преобразователь силы сжатия

С двухсторонним сферическим приложением силы до 50 т

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Автомобильные весы
  • Весовые платформы
  • Взвешивание бункеров


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 10 до 0 ... 50 т
  • Относительная ошибка линеаризации 0,03 % Fном
  • Материал: исполнение из нержавеющей стали, IP67
  • Самоцентрирующиеся монтажные устройства с двойным сферическим приложением силы
  • Имеются переходные панели


Описание

Преобразователь силы сжатия модели F1861 может использоваться для измерения статических сил сжатия до 50 т. Благодаря своей компактности и надежности конструкции он прекрасно подходит для промышленного применения.

Данный преобразователь силы используется в различных промышленных применениях, в которых необходимо измерять статические силы и вес. Примером являются промышленные технологии взвешивания.

Особенностью данного преобразователя силы является конструкция, в которой используется монтажные устройства с двойным сферическим приложением силы. Преобразователь силы имеет брызгозащищенную конструкцию и надежно работает даже в сложных условиях эксплуатации.

Примечание
Во избежание перегрузки необходимо выполнять электрические соединения преобразователя силы в процессе сборки и контролировать измеренное значение.

Измеряемая сила должна прикладываться к центру, не допускается воздействие поперечных сил. При монтаже преобразователя силы следует внимательно следить за плоскостью поверхности.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.