Модель F2229

Преобразователь силы растяжения/сжатия

До 890 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Приборостроение
  • Поточные линии
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Специальное оборудование и машиностроение


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 0,22 до 0 ... 890 кН (от 0 ... 50 фунтов до 0 ... 200000 фунтов)
  • Прочная конструкция
  • Материал – нержавеющая сталь
  • Класс пылевлагозащиты IP66
  • Относительная ошибка линеаризации 0,1 % Fном


Описание

Преобразователи растяжения/сжатия предназначены для определения сил натяжения и сжатия в широком диапазоне применений и подходят для статических и динамических измерений. Благодаря своей надежности, высокой точности и низкопрофильной конструкции данные преобразователи силы можно использовать в жестких промышленных условиях, а также в лабораториях или полевых тестах. Они имеют отверстие по центру с внутренней резьбой для приложения силы.

Примечание
Для предотвращения перегрузки необходимо выполнять электрические соединения преобразователя силы в процессе установки и контролировать измеренное значение.

Измеряемая сила должна прикладываться вертикально и не должна иметь поперечных составляющих.

Опции

  • Элементы приложения силы
  • Встроенный усилитель
  • Расширенный диапазон температурной компенсации
  • Другие размеры резьбы
  • Другое сопротивление моста
  • Защитная скоба разъема

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.