Модель F2802

Тензодатчик растяжения/сжатия

S-типа до 50 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контроль силы растяжения и сжатия 
  • Взвешивание резервуаров
  • Контроль нагрузки на промышленных предприятиях


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 0,5 кН до 0 ... 50 кН
  • Конструкция из стойкой к коррозии нержавеющей стали
  • Пылевлагозащита IP65 (< 5 кН), IP67 (≥ 5 кН)


Описание

Тензодатчики растяжения/сжатия предназначены для статических и динамических измерений в прямом потоке силы. Они определяют силы натяжения и сжатия в самых разнообразных применениях.

Преобразователи силы данной серии используются в технологиях взвешивания, а также в многочисленных промышленных применениях, в которых решающую роль играет высокая точность, простота установки с приложением силы через две внутренние резьбы и выгодная цена.

Примечание
Для предотвращения перегрузки необходимо выполнять электрические соединения преобразователь силы в процессе установки и контролировать измеренное значение.

Измеряемая сила должна прикладываться вертикально и не должна иметь поперечных составляющих. Преобразователи силы должны монтироваться на ровной поверхности.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.