Модель F6137

Гидравлический кольцевой тензодатчик

Геотехническая версия до 700 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Гражданское строительство и специальные конструкции
  • Строительство тоннелей
  • Горнодобывающая отрасль (на поверхности и под землей)
  • Обследование и строительство мостов
  • Укрепление склонов, подпорные стенки и раскопки


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 80 до 0 ... 700 кН
  • Относительная ошибка линеаризации ±1,0 % с аналоговым манометром, ±0,5 % с цифровым манометром или тензодатчиком
  • Ход поршня ≤ 0,5 мм
  • Не требуется источник электропитания
  • Корпус и поршень изготовлены из оцинкованной стали


Описание

Гидравлический кольцевой тензодатчик модели F6137 в геотехнической версии поставляется с номинальным размером 82 и диапазоном измерения до 700 кН.

Данное гидравлическое устройство измерения силы в сочетании с измерительным или показывающим прибором позволяет отображать измеренные величины либо локально, либо передавать их в виде аналоговых сигналов. Узел цилиндр-поршень с гидрозаполнением в версии из углеродистой стали с покрытием или нержавеющей стали (опция) составляет основу системы измерения силы, действующей на анкер. Приборы имеют максимально прочную конструкцию, что является необходимым условием применения в геотехнике.

Для обеспечения максимальной доступности и упрощения технического обслуживания мы предлагаем различные соединения, которые обеспечивают отключение и замену внешних преобразователей/индикаторов измеренной величины в рабочих условиях без потерь заполняющей жидкости.

Гидравлические устройства измерения силы в основном применяются в различных областях геотехники, например, при строительстве тоннелей, мостов и укреплении склонов.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.